Interruttore a cavo con alloggiamento in metallo per arresto di emergenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE71411EG10

Codice componente
3SE71411EG10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

402.24 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 201 Dimension width(mm) 67 Dimension depth(mm) 83
Tipo prodotto Interruttore a fune Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +70
Durata 100000 Tipo di contatto 1 attuatore, 3 interruttori Misura filettatura M20
IP nominale IP67 Colore Nero, grigio Compatibile con (dettagli)(mm) Lunghezze del cavo fino a 75 m
Attacco (componenti) Morsetti a vite Materiale contatto Argento Materiale Plastica, metallo

Si trova sulla pagina di Interruttore a cavo con alloggiamento in metallo per arresto di emergenza, il codice articolo è il seguente: 3SE71411EG10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE71411EG10.

Supporto tecnico