Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RV20211HA20
Codice componente
|
---|
3RV20211HA20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione profondità(mm) | 97 | Tipo prodotto | Interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Interruttore misura S0 per protezione motore, il codice articolo è il seguente: 3RV20211HA20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV20211HA20.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3RV2021-4PA10 |
3RV20210GA10 |
3RV20210GA15 |
3RV20211JA10 |
3RV20211JA15 |
3RV20211JA25 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Temperatura ambiente (max.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 30 - 36 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale ad anello | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 7 - 10 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 |