Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV20214AA10 |
3RV20214AA15 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 171.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione profondità(mm) | 97 | Tipo prodotto | Interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali