Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RV20110AA40
Codice componente
|
---|
3RV20110AA40 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Terminale ad anello | A scatto, a vite | - | -20 | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo prodotto | Interruttore |
Si trova sulla pagina di Interruttore misura S00 per protezione motore, il codice articolo è il seguente: 3RV20110AA40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV20110AA40.
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3RV1011-0HA10 |
3RV1011-0JA10 |
3RV1011-0KA10 |
3RV20110BA10 |
3RV20110BA15 |
3RV20110BA20 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | -20 | +60 |