Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RV2011-1JA10
Codice componente
|
---|
3RV2011-1JA10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 97 | 45 | 97 | 7 - 10 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo prodotto | Interruttore |
Si trova sulla pagina di Interruttore misura S00 per protezione motore, il codice articolo è il seguente: 3RV2011-1JA10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV2011-1JA10.
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3RV1011-0HA10 |
3RV1011-0JA10 |
3RV1011-0KA10 |
3RV2011-1KA10 |
3RV2011-4AA10 |
3RV20110AA10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 9 - 12.5 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 10 - 16 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | ||
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 |