Morsetto di alimentazione trifase【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA29133K
3RV29155B
3RV2925-5AB
3RV29255EB
3RV29355A
3RV29355E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Misura telaio
-

147.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 30.425.928.4-40S00
-

15.68 €

1 9 giorni 73.542.848-20-

10.63 €

1 3 giorni 3944.527.2-20-
-

16.80 €

1 9 giorni 44.54432-20-
-

21.28 €

1 9 giorni 50.854.576.5-20S2
-

30.00 €

1 9 giorni 65.854.576.5-20S2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsetto di alimentazione Temperatura ambiente (max)(°C) +60 IP nominale IP20
Attacco (componenti) Morsetti a vite

Supporto tecnico