Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3VA12166FF420AA0
Marca: SIEMENS
Prezzo: 1,253.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di poli: 4 pin
Larghezza: 140 mm
Intervallo di regolazione (amperaggio): 112 - 160 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3VA12166FF420AA0
Codice componente
|
---|
3VA12166FF420AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,253.79 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 112 - 160 A |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 158 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Tipo OCR | TM240 | Classificazione della capacità di interruzione | H |
Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali