Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,328.17 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU340 | |
- | 1,743.56 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU340 | |
- | 1,846.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU320 | |
- | 1,693.28 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU330 | |
- | 1,507.44 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | |
- | 2,071.51 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU350 | |
- | 2,524.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU550 | |
- | 2,935.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU560 | |
- | 2,268.27 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU850 | |
- | 2,858.56 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU850 | |
- | 2,578.72 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | |
- | 2,989.73 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU860 | |
- | 1,841.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | |
1,350.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
- | 1,481.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 105 | 80 - 200 A | ETU350M | |
- | 2,108.67 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 pin | 105 | 80 - 200 A | - | |
- | 1,863.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | |
- | 1,616.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | |
- | 2,049.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | |
- | 2,578.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | |
- | 2,847.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | |
- | 2,228.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | |
- | 2,753.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU850 | |
- | 2,513.13 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 181 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali