Pannello di controllo a montaggio posteriore; 24 V DC; Display PCT da 10 pollici; 1024 × 600 pixel; 2xEthernet; 1xRS232; 1xRS485; 1xCAN; 1xslot SD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XV-313-10-C00-A00-1C

Codice componente
XV-313-10-C00-A00-1C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,866.77 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Profondità di incasso(mm) 57.1 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Diagonale schermo(poll.) 10.1 Temperatura di esercizio(°C) 0|50 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 2 Numero di interfacce HW RS-232 1
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 1 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 2 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN vero Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS vero Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Con display a colori vero
Numero di colori del display 16777216 Numero di pixel, orizzontale 1024 Numero di pixel, verticale 600
Numero di pulsanti funzione, programmabile 0 Con tastiera numerica falso Con tastiera alfanumerica falso
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) 512000 Con indicazione del messaggio vero Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) vero
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile vero Valore predefinito del processo (input) possibile vero Con ricette vero
Numero di livelli di password 200 Con uscita stampante vero Numero di lingue online 100
Componenti software aggiuntivi, caricabili vero Grado di protezione (IP), lato frontale IP65 Con interfacce SW vero
Larghezza della parte anteriore(mm) 254.4 Altezza della parte anteriore(mm) 164.5 Possibilità di montaggio su guida falso
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP vero Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Tipo di display TFT Numero di scale di grigi/scale di blu del display 0 Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso Numero di pulsanti con LED 0
Numero di pulsanti di sistema 1 Tecnologia touch Multitouch capacitivo Grado di protezione (NEMA), lato frontale 12

Si trova sulla pagina di Pannello di controllo a montaggio posteriore; 24 V DC; Display PCT da 10 pollici; 1024 × 600 pixel; 2xEthernet; 1xRS232; 1xRS485; 1xCAN; 1xslot SD, il codice articolo è il seguente: XV-313-10-C00-A00-1C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XV-313-10-C00-A00-1C.

Supporto tecnico