Interfaccia utente con PLC come coordinatore SWD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XV-303-10-BE0-A00-1C
XV-303-10-CE0-A00-1C
XV-303-15-CE0-A00-1C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità di incasso
(mm)
Diagonale schermo
(poll.)
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per altri sistemi bus Numero di pixel, orizzontale Numero di pixel, verticale Larghezza della parte anteriore
(mm)
Altezza della parte anteriore
(mm)

2,605.65 €

1 4 giorni 50.110.112vero1024600269174

2,705.00 €

1 4 giorni 50.110.122vero1024600269174

3,579.90 €

1 4 giorni 75.515.621falso1366768404255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Idoneità per funzioni di sicurezza falso Temperatura di esercizio(°C) 0|50
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce HW RS-232 1
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 1 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 2 Numero di interfacce hardware parallele 0 Protocollo di supporto per TCP/IP vero
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN vero
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS vero
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Con display a colori vero Numero di colori del display 16777216 Numero di pulsanti funzione, programmabile 0
Con tastiera numerica falso Con tastiera alfanumerica falso Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) 512000
Con indicazione del messaggio vero Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) vero Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile vero
Valore predefinito del processo (input) possibile vero Con ricette vero Numero di livelli di password 200
Con uscita stampante vero Numero di lingue online 100 Componenti software aggiuntivi, caricabili vero
Grado di protezione (IP), lato frontale IP65 Con interfacce SW vero Possibilità di montaggio su guida falso
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP vero Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Tipo di display TFT Numero di scale di grigi/scale di blu del display 0 Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso Numero di pulsanti con LED 0
Numero di pulsanti di sistema 1 Tecnologia touch Multitouch capacitivo Grado di protezione (NEMA), lato frontale 12

Supporto tecnico