Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XV-303-10-C00-A00-1C
Codice componente
|
---|
XV-303-10-C00-A00-1C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità di incasso (mm) | Diagonale schermo (poll.) | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | Numero di interfacce HW altro | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Numero di pixel, orizzontale | Numero di pixel, verticale | Larghezza della parte anteriore (mm) | Altezza della parte anteriore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,505.38 € | 1 | 3 giorni | 50.1 | 10.1 | 2 | 1 | falso | falso | 1024 | 600 | 269 | 174 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Temperatura di esercizio(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce HW RS-232 | 1 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 1 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 2 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per CAN | vero | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | vero | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Con display a colori | vero |
Numero di colori del display | 16777216 | Numero di pulsanti funzione, programmabile | 0 | Con tastiera numerica | falso |
Con tastiera alfanumerica | falso | Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | 512000 | Con indicazione del messaggio | vero |
Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | vero | Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | vero | Valore predefinito del processo (input) possibile | vero |
Con ricette | vero | Numero di livelli di password | 200 | Con uscita stampante | vero |
Numero di lingue online | 100 | Componenti software aggiuntivi, caricabili | vero | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Con interfacce SW | vero | Possibilità di montaggio su guida | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Master di collegamento IO | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | vero |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 | Tipo di display | TFT |
Numero di scale di grigi/scale di blu del display | 0 | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | Numero di pulsanti con LED | 0 | Numero di pulsanti di sistema | 1 |
Tecnologia touch | Multitouch capacitivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Si trova sulla pagina di Pannello di controllo con PLC, il codice articolo è il seguente: XV-303-10-C00-A00-1C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XV-303-10-C00-A00-1C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profondità di incasso(mm)
Diagonale schermo(poll.)
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
Numero di interfacce HW altro
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Numero di pixel, orizzontale
Numero di pixel, verticale
Larghezza della parte anteriore(mm)
Altezza della parte anteriore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XV-303-10-B00-A00-1C |
XV-303-10-B02-A00-1C |
XV-303-10-BE2-A00-1C |
XV-303-10-C02-A00-1C |
XV-303-10-CE2-A00-1C |
XV-303-15-C00-A00-1E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità di incasso (mm) | Diagonale schermo (poll.) | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | Numero di interfacce HW altro | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Numero di pixel, orizzontale | Numero di pixel, verticale | Larghezza della parte anteriore (mm) | Altezza della parte anteriore (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,409.75 € | 1 | 3 giorni | 50.1 | 10.1 | 1 | 1 | falso | falso | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,564.03 € | 1 | 31 giorni | 50.1 | 10.1 | 1 | 2 | vero | falso | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,680.05 € | 1 | 25 giorni | 50.1 | 10.1 | 1 | 3 | vero | vero | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,660.93 € | 1 | 12 giorni | 50.1 | 10.1 | 2 | 2 | vero | falso | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,775.68 € | 1 | 33 giorni | 50.1 | 10.1 | 2 | 3 | vero | vero | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
3,614.63 € | 1 | 39 giorni | 75.5 | 15.6 | 2 | 1 | falso | falso | 1366 | 768 | 404 | 255 |