Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità di incasso (mm) | Diagonale schermo (poll.) | Numero di interfacce HW RS-232 | Numero di interfacce HW RS-485 | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Con display a colori | Numero di colori del display | Numero di pixel, orizzontale | Numero di pixel, verticale | Larghezza della parte anteriore (mm) | Altezza della parte anteriore (mm) | Numero di scale di grigi/scale di blu del display | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683.21 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 0 | 0 | vero | falso | falso | vero | falso | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
852.38 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 0 | 0 | vero | vero | falso | vero | falso | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
743.18 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 1 | 0 | vero | falso | falso | falso | falso | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
743.18 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 0 | 1 | vero | falso | falso | vero | falso | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
852.38 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 1 | 1 | vero | falso | vero | vero | falso | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
669.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 3.5 | 1 | 0 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 320 | 240 | 136 | 100 | 0 | |||
945.59 € | 1 | 4 giorni | 34 | 5.7 | 1 | 0 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 640 | 480 | 170 | 130 | 0 | |||
1,146.70 € | 1 | 4 giorni | 33 | 7 | 1 | 0 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 800 | 480 | 210 | 135 | 0 | |||
669.90 € | 1 | 39 giorni | 25 | 3.5 | 0 | 1 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 320 | 240 | 136 | 100 | 0 | |||
945.59 € | 1 | 4 giorni | 34 | 5.7 | 0 | 1 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 640 | 480 | 170 | 130 | 0 | |||
1,146.70 € | 1 | 39 giorni | 33 | 7 | 0 | 1 | falso | falso | falso | vero | vero | 65536 | 800 | 480 | 210 | 135 | 0 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Temperatura di esercizio(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 1 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 1 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | vero |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Numero di pulsanti funzione, programmabile | 0 | Con tastiera numerica | vero | Con tastiera alfanumerica | vero |
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | 64000 | Con indicazione del messaggio | vero | Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | vero |
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | vero | Valore predefinito del processo (input) possibile | vero | Con ricette | vero |
Numero di livelli di password | 200 | Con uscita stampante | vero | Numero di lingue online | 100 |
Componenti software aggiuntivi, caricabili | vero | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Con interfacce SW | vero |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | vero | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 20.4|28.8 | Tipo di display | TFT | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | Numero di pulsanti con LED | 0 |
Numero di pulsanti di sistema | 1 | Tecnologia touch | Tocco resistivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Configura
Proprietà di base
Profondità di incasso(mm)
Diagonale schermo(poll.)
Numero di interfacce HW RS-232
Numero di interfacce HW RS-485
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Con display a colori
Numero di colori del display
Numero di pixel, orizzontale
Numero di pixel, verticale
Larghezza della parte anteriore(mm)
Altezza della parte anteriore(mm)
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali