Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPRT12-350/3+NPE-AX
Codice componente
|
---|
SPRT12-350/3+NPE-AX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | Energia specifica (W/R) (kJ/Ohm) | Configurazione del sistema TN-C | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema TT | Livello di protezione tensione L-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.00 € | 1 | 3 giorni | 4 | 8 spaziature modulari | 1.5 | 2500 | falso | vero | vero | 1.5 |
Loading...
Effetto di protezione coordinato dal punto di vista energetico per quanto riguarda l’apparecchiatura terminale | vero | Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione tensione(kV) | 1.5 | Scarico | falso | Segnalazione a distanza | vero |
Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | 50 | Tensione continua AC max.(V) | 350 | Tensione nominale AC(V) | 240 |
Tensione nominale DC(V) | 0 | Classe di prova | Digita 1 + 2 | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 1.5 |
Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | 0 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Massima tensione PV(V) | 0 | Fusibile di riserva integrato | falso | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 35 |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 35 | Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | 0 | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | 0 |
Configurazione del sistema DC | falso | Configurazione del sistema IT | falso | Configurazione del sistema TN | vero |
Configurazione del sistema altro | falso | Configurazione del sistema TN-CS | vero |
Si trova sulla pagina di Scaricatore combinato, il codice articolo è il seguente: SPRT12-350/3+NPE-AX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPRT12-350/3+NPE-AX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di poli
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm)
Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT
Livello di protezione tensione L-PE(kV)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPRT12-350/3-AX |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | Energia specifica (W/R) (kJ/Ohm) | Configurazione del sistema TN-C | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema TT | Livello di protezione tensione L-PE (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,235.00 € | 1 | 3 giorni | 3 | 6 spaziature modulari | 0 | 160 | vero | falso | falso | 0 |