Set scaricatori di sovratensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-B+C/3+1
SPI-3+1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Effetto di protezione coordinato dal punto di vista energetico per quanto riguarda l’apparecchiatura terminale Con contatto di segnalazione da remoto Numero di conduttori (senza messa a terra) Numero di poli Dimensioni della costruzione Idoneo per uso esterno Segnalazione a distanza Capacità estinguente della corrente variabile
(kA)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Classe di prova Tipo di categoria 1 Massima tensione PV
(V)
Configurazione del sistema IT Livello di protezione tensione L-PE
(kV)

-

1 Preventivo vero--48 spaziature modulari-falso10-Digita 1 + 2-0vero

-

1 Preventivo -falso-6 spaziature modularifalso-044035-vero-falso-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 35 Livello di protezione tensione(kV) 1.5
Scarico falso Tensione nominale AC(V) 0 Tensione nominale DC(V) 0
Livello di protezione tensione L-N(kV) 0 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) 0
Grado di protezione (IP) Livello di protezione tensione N-PE(kV) 0 Fusibile di riserva integrato falso
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25 Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) 0
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) 0 Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) 0 Configurazione del sistema DC falso
Configurazione del sistema TN vero Configurazione del sistema TN-C falso Configurazione del sistema TN-S vero
Configurazione del sistema TT vero Configurazione del sistema altro falso Configurazione del sistema TN-CS vero

Supporto tecnico