Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVG-4PHAS/12MODUL
Codice componente
|
---|
EVG-4PHAS/12MODUL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fasi | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Numero di spazi modulari | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | Idoneo per numero di dispositivi | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | Dimensioni passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 10 | 3 giorni | 4 | 10 | 63 | 4 | 210 | 25 | 4 | Forcella | 12 | falso | vero | 3 | 500 | 0 |
Loading...
Isolato | vero | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Barra di distribuzione di fase, il codice articolo è il seguente: EVG-4PHAS/12MODUL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVG-4PHAS/12MODUL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di fasi
Sezione trasversale(mm²)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA)
Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico
Numero di spazi modulari
Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario
Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N
Idoneo per numero di dispositivi
Tensione di esercizio nominale max Ue(V)
Dimensioni passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BB-EVF-10/3P-1MU |
BB-EVF-10/3P-1MU/AUX |
BB-EVF-10/N-1MU |
Z-BB/UL18/1P1MU+AUX/37 |
Z-BB/UL18/3P1MU+AUX/48 |
Z-BB/UL18/3P1MU/57 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di fasi | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Numero di spazi modulari | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | Idoneo per numero di dispositivi | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | Dimensioni passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.70 € | 10 | 3 giorni | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Forcella | 1 | falso | falso | 0 | 690 | 17.8 | |||
63.08 € | 10 | 28 giorni | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Forcella | 1 | vero | falso | 0 | 690 | 0 | |||
23.83 € | 10 | 98 giorni | 1 | 10 | 63 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Forcella | 1 | falso | vero | 0 | 690 | 17.8 | |||
108.92 € | 1 | 98 giorni | 1 | 18 | 80 | 1 | 1000 | 0 | 10 | Perno | 1 | vero | falso | 0 | 1000 | 26.4 | |||
151.29 € | 1 | 5 giorni | 3 | 18 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Perno | 1 | vero | falso | 0 | 600 | 26.4 | |||
28.86 € | 1 | 90 giorni | 3 | 18 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Perno | 1 | falso | falso | 0 | 600 | 17.6 |