Barra di distribuzione di fase (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48

Codice componente
Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N Idoneo per numero di dispositivi Tensione di esercizio nominale max Ue
(V)
Dimensioni passo
(mm)

170.38 €

1 98 giorni 32510031000010Perno1verofalso060026.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0

Si trova sulla pagina di Barra di distribuzione di fase, il codice articolo è il seguente: Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48.

Tipologia prodotto

Codice componente
BB-EVF-10/3P-1MU
BB-EVF-10/3P-1MU/AUX
BB-EVF-10/N-1MU
Z-BB/UL25/3P1MU/57
Z-SV-16/2P+2N-2TE
Z-SV-16/3P+3N-3TE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N Idoneo per numero di dispositivi Tensione di esercizio nominale max Ue
(V)
Dimensioni passo
(mm)

43.70 €

10 3 giorni 310633100004.5Forcella1falsofalso069017.8

63.08 €

10 28 giorni 310633100004.5Forcella1verofalso06900

23.83 €

10 98 giorni 110632100004.5Forcella1falsovero069017.8

35.97 €

1 3 giorni 32510031000010Perno1falsofalso060017.6

62.63 €

7 32 giorni 3166321000250Perno2falsovero5641517.95

67.14 €

10 3 giorni 316633100004Perno3falsofalso041517.8

Supporto tecnico