Barra di distribuzione di fase (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BB-EVP-16/3P-1MU/AUX

Codice componente
BB-EVP-16/3P-1MU/AUX
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N Idoneo per numero di dispositivi Tensione di esercizio nominale max Ue
(V)
Dimensioni passo
(mm)

81.44 €

10 98 giorni 316803100004.5Perno1verofalso06900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0

Si trova sulla pagina di Barra di distribuzione di fase, il codice articolo è il seguente: BB-EVP-16/3P-1MU/AUX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BB-EVP-16/3P-1MU/AUX.

Tipologia prodotto

Codice componente
BB-EVF-10/3P-1MU
BB-EVF-10/3P-1MU/AUX
BB-EVF-10/N-1MU
BB-UL-18/1P-1,​5M/37
BB-UL-18/1P-1M/57
BB-UL-18/2P+AS-2,​5M/46
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N Idoneo per numero di dispositivi Tensione di esercizio nominale max Ue
(V)
Dimensioni passo
(mm)

43.70 €

10 3 giorni 310633100004.5Forcella1falsofalso069017.8

63.08 €

10 28 giorni 310633100004.5Forcella1verofalso06900

23.83 €

10 98 giorni 110632100004.5Forcella1falsovero069017.8

22.94 €

10 98 giorni 118803710001010Perno37falsofalso372770

29.15 €

1 32 giorni 118805710001010Perno57falsofalso572770

52.86 €

10 98 giorni 218804610001010Perno46falsofalso462770

Supporto tecnico