Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVG-16/3X1PHAS/8MODUL/HI
Codice componente
|
---|
EVG-16/3X1PHAS/8MODUL/HI |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fasi | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Numero di spazi modulari | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | Idoneo per numero di dispositivi | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05 € | 20 | 3 giorni | 3 | 16 | 80 | 1 | 648 | 8 | vero | falso | 8 | 415 |
Loading...
Isolato | vero | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 25 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Forcella | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Dimensioni passo(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Barre di distribuzione EV, il codice articolo è il seguente: EVG-16/3X1PHAS/8MODUL/HI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVG-16/3X1PHAS/8MODUL/HI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di fasi
Sezione trasversale(mm²)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Numero di spazi modulari
Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario
Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N
Idoneo per numero di dispositivi
Tensione di esercizio nominale max Ue(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVG-16/1PHAS/6MODUL |
EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI |
EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI |
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI |
EVG-16/4PHAS/8MODUL |
EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di fasi | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Numero di spazi modulari | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | Idoneo per numero di dispositivi | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 40 | 3 giorni | 1 | 16 | 80 | 1 | 106.8 | 6 | falso | falso | 6 | 415 | |||
7.16 € | 40 | 3 giorni | 1 | 16 | 80 | 1 | 160.8 | 6 | vero | falso | 6 | 415 | |||
7.88 € | 40 | 3 giorni | 1 | 16 | 80 | 1 | 241.2 | 9 | vero | falso | 9 | 415 | |||
17.53 € | 20 | 3 giorni | 3 | 16 | 80 | 1 | 729 | 9 | vero | falso | 9 | 415 | |||
16.16 € | 10 | 3 giorni | 4 | 16 | 80 | 4 | 142.4 | 8 | falso | falso | 2 | 415 | |||
2.98 € | 40 | 5 giorni | 1 | 10 | 63 | 1 | 71.2 | 5 | falso | falso | 2 | 415 |