Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XNNS-50X10
Codice componente
|
---|
XNNS-50X10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Tipo di accessorio | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Con copertura | Numero di poli | Materiale | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw) (kA) | Distanza barra di distribuzione (mm) | Altezza barra di distribuzione (mm) | Spessore barra di distribuzione (mm) | Corrente nominale max. (A) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | Posizione della barra di distribuzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.33 € | 5 | 3 giorni | Rosso | 50 | Altro | 10 | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Plastica | - | - | - | - | - | 2000 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Supporto barre di distribuzione, il codice articolo è il seguente: XNNS-50X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNNS-50X10.
Configura
Proprietà di base
Tipo di accessorio
Con copertura
Numero di poli
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA)
Distanza barra di distribuzione(mm)
Altezza barra di distribuzione(mm)
Spessore barra di distribuzione(mm)
Corrente nominale max.(A)
Posizione della barra di distribuzione
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Capacità di carico max.(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Materiale
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BBS-2/FL |
BBS-3/FL |
BBS-3/FL-185 |
BBS-3/FL-NA |
XNNS-50X10X1300 |
XVTL-BSB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Tipo di accessorio | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Con copertura | Numero di poli | Materiale | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw) (kA) | Distanza barra di distribuzione (mm) | Altezza barra di distribuzione (mm) | Spessore barra di distribuzione (mm) | Corrente nominale max. (A) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | Posizione della barra di distribuzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 10 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
17.49 € | 10 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
49.21 € | 2 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 185 | - | - | 2500 | - | - | |||
34.67 € | 10 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 60 | - | - | 630 | - | - | |||
143.67 € | 5 | 3 giorni | Rosso | 50 | Altro | 50 | 1300 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Plastica | - | - | - | - | - | 2000 | - | |||
195.50 € | 1 | 19 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |