Relè di installazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-R7/S
Z-R7/SS
Z-R8/S
Z-R8/SO
Z-R8/SS
Z-R11/S
Z-R11/SO
Z-R11/SS
Z-R12/2S2O
Z-R12/S
Z-R12/SO
Z-R12/SS
Z-R23/2S2O
Z-R23/4O
Z-R23/S
Z-R23/SO
Z-R23/SS
Z-R24/2S2O
Z-R24/4O
Z-R24/OO
Z-R24/S
Z-R24/SO
Z-R24/SS
Z-R48/SS
Z-R109/SS
Z-R110/2S2O
Z-R110/SS
Z-R111/SS
Z-R230/2S2O
Z-R230/4O
Z-R230/4S
Z-R230/OO
Z-R230/S
Z-R230/SO
Z-R230/SS
Z-R231/SS
Z-R241/SO
Z-R/230/3S1O
Z-RE12/3S1O
Z-RE23/2S2O
Z-RE23/S
Z-RE23/SO
Z-RE23/SS
Z-RE24/3S1O
Z-RE24/S
Z-RE24/SO
Z-RE230/3S1O
Z-RE230/S
Z-RE230/SO
Z-RE230/SS
Z-RK23/2S2O
Z-RK23/SO
Z-RK23/SS
Z-RK24/3S1O
Z-RK24/OO
Z-RK24/SS
Z-RK230/2S2O
Z-RK230/3S1O
Z-RK230/OO
Z-RK230/S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza in numero di spazi modulari Tensione di controllo 1
(V)
Tipo di tensione di controllo 1 Tensione di controllo della frequenza 1
(Hz)
Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti
-

-

1 Preventivo 18|8DC0|001
-

-

1 Preventivo 18|8DC0|002
-

-

1 Preventivo 18|8AC50|5001
-

-

1 Preventivo 18|8AC50|5011
-

-

1 Preventivo 18|8AC50|5002
-

-

1 Preventivo 112|12DC0|001
-

-

1 Preventivo 112|12DC0|011
-

-

1 Preventivo 112|12DC0|002
-

-

1 Preventivo 212|12AC50|5022
-

-

1 Preventivo 112|12AC50|5001
-

-

1 Preventivo 112|12AC50|5011

-

1 Preventivo 112|12AC50|5002
-

-

1 Preventivo 224|24DC0|022
-

-

1 Preventivo 224|24DC0|040
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|001
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|011

-

1 Preventivo 124|24DC0|002
-

-

1 Preventivo 224|24AC50|5022
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5040
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5020
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5001
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5011

-

1 Preventivo 124|24AC50|5002
-

-

1 Preventivo 148|48AC50|5002
-

-

1 Preventivo 10|0DC0|002
-

-

1 Preventivo 20|0AC0|022
-

-

1 Preventivo 10|0AC0|002
-

-

1 Preventivo 112|12DC0|002
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5022
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5040

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5004
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5020

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5001

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5011
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5002
-

-

1 Preventivo 10|0AC0|002
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5011
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5013
-

-

1 Preventivo 212|12AC50|5013
-

-

1 Preventivo 224|24DC0|022
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|001
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|011
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|002
-

-

1 Preventivo 224|24AC50|5013
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5001
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5011
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5013
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5001
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5011
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5002
-

-

1 Preventivo 224|24DC0|022
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|011
-

-

1 Preventivo 124|24DC0|002
-

-

1 Preventivo 224|24AC50|5013
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5020
-

-

1 Preventivo 124|24AC50|5002
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5022
-

-

1 Preventivo 2230|230AC50|5013
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5020
-

-

1 Preventivo 1230|230AC50|5001

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Funzione Meccanico Profondità di incasso(mm) 60
Corrente nominale(A) 20 Tensione di controllo 2(V) 0|0 Tipo di tensione di controllo 2 AC/DC
Tensione di controllo della frequenza 2(Hz) 0|0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC Tensione di alimentazione(V) 250|250
Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A) 0 Carico max della lampada a incandescenza(W) 0 Lampada fluorescente a carico max(VA) 0
Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA) 0 Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA) 0 Numero di contatti di commutazione 0

Supporto tecnico