Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMT62
Codice componente
|
---|
EMT62 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Possibile registrazione dell'errore | Numero di circuiti di misurazione | Possibile ripristino esterno | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.32 € | 1 | 3 giorni | falso | 2 | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 0 | 2 |
Loading...
Larghezza(mm) | 23 | Altezza(mm) | 84 | Profondità(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Gamma di misurazione della temperatura(°C) | 0|0 | Gamma di misurazione resistenza(Ohm) | 750|12000 |
Si trova sulla pagina di Relè di sovraccarico a termistore per la protezione della macchina, il codice articolo è il seguente: EMT62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMT62.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Possibile registrazione dell'errore
Numero di circuiti di misurazione
Possibile ripristino esterno
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EMT6(230V) |
EMT6-DB |
EMT6-DB(230V) |
EMT6-DBK |
EMT6-K |
EMT62-DB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Possibile registrazione dell'errore | Numero di circuiti di misurazione | Possibile ripristino esterno | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.00 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | falso | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 | |||
210.74 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
177.06 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | vero | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 | |||
270.40 € | 1 | 3 giorni | vero | 1 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
127.98 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
281.94 € | 1 | 93 giorni | falso | 2 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 0 | 2 |