Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMT6-DB(230V)
Codice componente
|
---|
EMT6-DB(230V) |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Possibile registrazione dell'errore | Numero di circuiti di misurazione | Possibile ripristino esterno | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.06 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | vero | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 |
Loading...
Larghezza(mm) | 23 | Altezza(mm) | 84 | Profondità(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Gamma di misurazione della temperatura(°C) | 0|0 | Gamma di misurazione resistenza(Ohm) | 750|12000 |
Si trova sulla pagina di Relè di sovraccarico a termistore per la protezione della macchina, il codice articolo è il seguente: EMT6-DB(230V).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMT6-DB(230V).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Possibile registrazione dell'errore
Numero di circuiti di misurazione
Possibile ripristino esterno
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EMT6 |
EMT6(230V) |
EMT6-DB |
EMT6-DBK |
EMT6-K |
EMT6-KDB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Possibile registrazione dell'errore | Numero di circuiti di misurazione | Possibile ripristino esterno | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.87 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
102.00 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | falso | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 | |||
210.74 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
270.40 € | 1 | 3 giorni | vero | 1 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
127.98 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
220.36 € | 1 | 3 giorni | falso | 1 | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 |