Modulo di comunicazione / alimentatore per visualizzazione testi a distanza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFD-AC-CP4-500
MFD-AC-CP4-800
MFD-CP4
MFD-CP4-800
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
- 1 Preventivo AC/DC85|26485|2640|0
- 1 Preventivo AC/DC85|26485|2640|0
- 1 Preventivo DC0|00|020.4|28.8
1 Preventivo DC0|00|020.4|28.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Profondità di incasso(mm) 36.2 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Temperatura di esercizio(°C) 25|55 Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 2 Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso
Numero di pulsanti funzione, programmabile 4 Con tastiera numerica falso Con tastiera alfanumerica falso
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) 0 Con indicazione del messaggio vero Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) falso
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile vero Valore predefinito del processo (input) possibile vero Con ricette falso
Numero di livelli di password 1 Con uscita stampante falso Numero di lingue online 13
Grado di protezione (IP), lato frontale IP65 Numero di righe del display 4 Numero di caratteri per riga 16
Altezza max dei caratteri, display(mm) 32 Oggetti grafici presentabili falso Larghezza della parte anteriore(mm) 86.5
Altezza della parte anteriore(mm) 86.5 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tipo di display LCD con retroilluminazione Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso
Standard radio UMTS falso Numero di pulsanti con LED 0 Numero di pulsanti di sistema 0
Grado di protezione (NEMA) 12

Supporto tecnico