Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWD4-3LF8-24-2S |
SWD4-5LF8-24-2S |
SWD4-10LF8-24-2S |
SWD4-100LF8-24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
20.76 € | 1 | 3 giorni | |||
28.15 € | 1 | 3 giorni | |||
39.03 € | 1 | 5 giorni | |||
350.32 € | 1 | 3 giorni |
Loading...
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -30|105 | Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm) | 15 | Resistente ai raggi UV | falso |
---|---|---|---|---|---|
Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²) | 0.23 | Materiale di isolamento del nucleo | Cloruro di polivinile (PVC) | Identificazione del nucleo | Colore |
Autoestinguente | Conforme a EN 60332-1-2 | Armatura | falso | Integrità del circuito | No |
Elemento per la formazione dei trefoli | No | Colore guaina esterna | Verde | Categoria | Altro |
Diametro conduttore(mm) | 1.35 | Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli | Nessuno | Pannello sopra la formazione dei trefoli | Nessuno |
Materiale guaina esterna | Cloruro di polivinile (PVC) | Categoria conduttore | Classe 2 = a filamenti | Numero di elementi per la formazione dei trefoli | 0 |
Guaina protettiva | Altro | Misura AWG | 24 | Numero di conduttori | 8 |
Installazione sotterranea | falso | Senza alogeni (conforme a IEC 60754-2) | falso | Fumo basso (conforme a IEC 61034-2) | falso |
Formazione dei trefoli | Altro | Diametro esterno appross.(mm) | 17.5 | Fumo basso (conforme a EN 61034-2) | falso |
Valore NVP(%) | 66.7 | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | falso | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | falso |
Resistente all'olio (conforme a IEC 60811-404) | falso | Superficie conduttore | Con stagnatura | Cavo per bloccaggio acqua longitudinale | falso |
Cavo per bloccaggio acqua radiale | falso | Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Specifiche isolamento del nucleo | Altro | Specifiche materiale guaina esterna | Altro |
Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm) | 15 | Integrità dell'isolamento in conformità a IEC 60331 | falso | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -10|105 |
Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm) | 7.5 | Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali