Interruttore, 3p, 90 A, protezione motore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH2-ME90-NA
NZMN2-ME90-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC
(kA)

1,712.93 €

1 25 giorni 150

1,447.88 €

1 25 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 105 Altezza(mm) 195 Profondità(mm) 149
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 45 Con interruttore ausiliario integrato falso Corrente permanente nominale Iu(A) 90
Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 45|90 Grado di protezione (IP) IP20 Con protezione termica vero
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Tecnica di spegnimento Elettronico
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 22 Sensibile alla mancanza di fase vero Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 90|1260

Supporto tecnico