Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P3-100/EA/SVB-SW/HI11
Codice componente
|
---|
P3-100/EA/SVB-SW/HI11 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Metodo di montaggio | Frequenza (Hz) | Tipo di tensione | Funzione di commutazione | Con lampada di segnalazione | Profondità di incasso (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Potenza max della lampada (W) | Caratteristica di disinnesto | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Tensione di isolamento nominale Ui (V) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Tipo di lampada | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw) (kA) | Capacità di commutazione nominale (kA) | Dimensioni della costruzione (in conformità a DIN 43880) | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | Invariabilità della tensione di picco nominale (kV) | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Calotta colorata | Portalampada | Tensione nominale min (V) | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | Grado di protezione (IP) | Numero di interruttori | Commutazione in corso N-neutrale | Interbloccabile | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Versione come installazione di arresto di emergenza | Tipo di elemento di comando | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di sicurezza | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Elemento di comando colorato | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Idoneo per il montaggio frontale centro | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Azionamento motore opzionale | Rilascio della tensione opzionale | Costruzione del dispositivo | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V (A) | Potenza di commutazione a 400 V (kW) | Versione come interruttore di inversione | Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V (A) | Grado di protezione (NEMA) | Tensione nominale min (V) | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.00 € | 1 | 3 giorni | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 100 | 3 | 690|690 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | TRUE | FALSE | Collegamento a vite | FALSE | Azionamento rotativo bloccoporta | TRUE | FALSE | TRUE | 55 | 2 | Nero | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | FALSE | FALSE | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | - | 100 | 55 | FALSE | 100 | 12 | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Interruttore principale, il codice articolo è il seguente: P3-100/EA/SVB-SW/HI11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P3-100/EA/SVB-SW/HI11.
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Frequenza(Hz)
Tipo di tensione
Funzione di commutazione
Con lampada di segnalazione
Profondità di incasso(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Potenza max della lampada(W)
Caratteristica di disinnesto
Tensione di isolamento nominale Ui(V)
Tipo di lampada
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA)
Capacità di commutazione nominale(kA)
Dimensioni della costruzione (in conformità a DIN 43880)
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
Invariabilità della tensione di picco nominale(kV)
Larghezza in numero di spazi modulari
Calotta colorata
Portalampada
Tensione nominale min(V)
Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113)
Grado di protezione (IP)
Commutazione in corso N-neutrale
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Tensione nominale min(V)
Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113)
Grado di protezione (IP)
Tipo
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA)
Grado di protezione (IP), lato frontale
Numero di interruttori
Interbloccabile
Azionamento del motore integrato
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Versione come installazione di arresto di emergenza
Tipo di elemento di comando
Versione come interruttore principale
Versione come interruttore di sicurezza
Versione come interruttore di manutenzione/servizio
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA)
Elemento di comando colorato
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Idoneo per il montaggio frontale centro
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione
Adatto per il montaggio intermedio
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V)
Azionamento motore opzionale
Rilascio della tensione opzionale
Costruzione del dispositivo
Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A)
Potenza di commutazione a 400 V(kW)
Versione come interruttore di inversione
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A)
Grado di protezione (NEMA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IS-125/1 |
IS-125/3 |
IS-125/4 |
P3-100/EA/SVB-SW/N |
P3-100/EA/SVB-SW/N/HI11 |
P3-100/EA/SVB/HI11 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Metodo di montaggio | Frequenza (Hz) | Tipo di tensione | Funzione di commutazione | Con lampada di segnalazione | Profondità di incasso (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Potenza max della lampada (W) | Caratteristica di disinnesto | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Tensione di isolamento nominale Ui (V) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Tipo di lampada | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw) (kA) | Capacità di commutazione nominale (kA) | Dimensioni della costruzione (in conformità a DIN 43880) | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | Invariabilità della tensione di picco nominale (kV) | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Calotta colorata | Portalampada | Tensione nominale min (V) | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | Grado di protezione (IP) | Numero di interruttori | Commutazione in corso N-neutrale | Interbloccabile | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Versione come installazione di arresto di emergenza | Tipo di elemento di comando | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di sicurezza | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Elemento di comando colorato | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Idoneo per il montaggio frontale centro | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Azionamento motore opzionale | Rilascio della tensione opzionale | Costruzione del dispositivo | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V (A) | Potenza di commutazione a 400 V (kW) | Versione come interruttore di inversione | Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V (A) | Grado di protezione (NEMA) | Tensione nominale min (V) | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | Grado di protezione (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.60 € | 12 | 19 giorni | - | - | - | - | - | AC | Altro | FALSE | 69.5 | - | 240 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | FALSE | IP40 | |||
185.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | AC | Altro | FALSE | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | — | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
243.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | AC | Altro | FALSE | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | — | 2 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
196.00 € | 1 | 3 giorni | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 100 | 4 | 690|690 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | TRUE | FALSE | Collegamento a vite | FALSE | Azionamento rotativo bloccoporta | TRUE | FALSE | TRUE | 55 | 2 | Nero | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | FALSE | FALSE | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | - | 100 | 55 | FALSE | 100 | 12 | - | - | - | |||
220.00 € | 1 | 3 giorni | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 100 | 4 | 690|690 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | TRUE | FALSE | Collegamento a vite | FALSE | Azionamento rotativo bloccoporta | TRUE | FALSE | TRUE | 55 | 2 | Nero | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | FALSE | FALSE | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | - | 100 | 55 | FALSE | 100 | 12 | - | - | - | |||
194.00 € | 1 | 3 giorni | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 100 | 3 | 690|690 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | TRUE | FALSE | Collegamento a vite | TRUE | Azionamento rotativo bloccoporta | TRUE | FALSE | TRUE | 55 | 2 | Rosso | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | FALSE | FALSE | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | - | 100 | 55 | FALSE | 100 | 12 | - | - | - |