Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-1-15041/E
Codice componente
|
---|
T0-1-15041/E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Numero di posizioni di commutazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Con posizione 0 (spento) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Con rientro in posizione 0 | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di interruttore | Numero di interruttori | Interbloccabile | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Versione come installazione di arresto di emergenza | Tipo di elemento di comando | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di sicurezza | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Elemento di comando colorato | Dimensioni dello schermo anteriore | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Idoneo per il montaggio frontale centro | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Azionamento motore opzionale | Rilascio della tensione opzionale | Costruzione del dispositivo | Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V (A) | Potenza di commutazione a 400 V (kW) | Versione come interruttore di inversione | Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V (A) | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.20 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | - | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Dispositivo integrato | - | - | - | - | - | 12 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO, il codice articolo è il seguente: T0-1-15041/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-1-15041/E.
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA)
Numero di interruttori
Interbloccabile
Azionamento del motore integrato
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Versione come installazione di arresto di emergenza
Versione come interruttore principale
Versione come interruttore di sicurezza
Versione come interruttore di manutenzione/servizio
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA)
Elemento di comando colorato
Idoneo per il montaggio frontale centro
Azionamento motore opzionale
Rilascio della tensione opzionale
Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A)
Potenza di commutazione a 400 V(kW)
Versione come interruttore di inversione
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A)
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Numero di posizioni di commutazione
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Con posizione 0 (spento)
Con rientro in posizione 0
Larghezza in numero di spazi modulari
Grado di protezione (IP), lato frontale
Tipo di interruttore
Tipo di elemento di comando
Dimensioni dello schermo anteriore
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione
Adatto per il montaggio intermedio
Dispositivo completo in alloggiamento
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V)
Costruzione del dispositivo
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-1-102/EZ/S |
T0-1-15401/E |
T0-1-15401/EZ |
T0-1-15401/I1 |
T0-1-15401/IVS |
T0-1-15401/Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Numero di posizioni di commutazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Con posizione 0 (spento) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Con rientro in posizione 0 | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di interruttore | Numero di interruttori | Interbloccabile | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Versione come installazione di arresto di emergenza | Tipo di elemento di comando | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di sicurezza | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Elemento di comando colorato | Dimensioni dello schermo anteriore | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Idoneo per il montaggio frontale centro | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Azionamento motore opzionale | Rilascio della tensione opzionale | Costruzione del dispositivo | Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V (A) | Potenza di commutazione a 400 V (kW) | Versione come interruttore di inversione | Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V (A) | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 € | 1 | 3 giorni | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 | 20 | 2 | - | 690|690 | 6 | - | - | IP65 | - | 1 | FALSE | FALSE | Collegamento a vite | FALSE | Chiave | FALSE | FALSE | FALSE | 5.5 | 0.32 | Altro | - | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | - | 690 | FALSE | FALSE | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 20 | 5.5 | FALSE | 13.3 | Altro | - | |||
27.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | - | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Dispositivo integrato | - | - | - | - | - | 12 | |||
29.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | - | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Dispositivo integrato | - | - | - | - | - | 12 | |||
44.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | - | - | Dispositivo a montaggio superficiale | - | - | - | - | - | Altro | |||
33.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 4 | IP30 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | Altro | TRUE | FALSE | - | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Dispositivo integrato | - | - | - | - | - | Altro | |||
- | 33.00 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interruttore di accensione/spegnimento | - | - | - | - | - | Levetta | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | - | FALSE | TRUE | FALSE | 690 | - | - | Dispositivo integrato | - | - | - | - | - | 12 |