Interruttore, 3p, 630 A, unità estraibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-AE630-AVE
NZMH3-AE630-T-AVE
NZMH3-VE630-AVE
NZMH3-VE630-SVE
NZMH3-VE630-T-AVE
NZMN3-AE630-T-AVE
NZMN3-VE630-AVE
NZMN3-VE630-T-AVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Protezione da guasto a terra integrata Costruzione del dispositivo Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

3,743.58 €

1 21 giorni 1500|0falsoTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

4,048.21 €

1 25 giorni 1500|0veroTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

4,027.43 €

1 23 giorni 150472|4410falsoTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

3,739.15 €

1 25 giorni 150210|2205falsoTecnica a innesto del dispositivo integrata1260|5040

4,476.34 €

1 25 giorni 150472|4410veroTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

3,642.70 €

1 21 giorni 500|0veroTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|7560

3,338.11 €

1 19 giorni 50472|4410falsoTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

3,787.90 €

1 25 giorni 50472|4410veroTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)1260|5040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 630 Numero di poli 3 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 315|630
Tensione nominale(V) 690|690 Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico