Interruttore a due vie (Z-S/WM)

Interruttore a due vie Z-S/WM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: Z-S/WM

Marca: EATON

Prezzo: 41.72

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 230 V

Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw): 10 kA

Capacità di commutazione nominale: 20 kA

Larghezza in numero di spazi modulari: 1

Numero di contatti di commutazione: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-S/WM

Codice componente
Z-S/WM
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)
(kA)
Capacità di commutazione nominale
(kA)
Larghezza in numero di spazi modulari Numero di contatti di commutazione

41.72 €

12 12 giorni 230102011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione AC Funzione di commutazione Interruttore a due vie Con lampada di segnalazione falso
Profondità di incasso(mm) 80 Corrente nominale(A) 16 Potenza max della lampada(W) 0
Numero di poli 0 Tipo di lampada Altro Calotta colorata Altro
Portalampada Altro Tensione nominale min.(V) 0 Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) falso
Grado di protezione (IP) IP40 Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0

Si trova sulla pagina di Interruttore a due vie, il codice articolo è il seguente: Z-S/WM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-S/WM.

Tipologia prodotto

Codice componente
Z-S/2WM
Z-S/2WTN
Z-S/WTN
Z-SW/W
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)
(kA)
Capacità di commutazione nominale
(kA)
Larghezza in numero di spazi modulari Numero di contatti di commutazione

63.51 €

12 9 giorni 230102022

51.72 €

12 22 giorni 230102022

34.85 €

12 21 giorni 230102011

35.35 €

2 5 giorni 2500011

Supporto tecnico