Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP-NHK
Codice componente
|
---|
ZP-NHK |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) | Metodo di montaggio | Modello | Portalampada | Tensione nominale (V) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V (A) | In allegato alla consegna | Larghezza gruppo (TE) | Tipo di collegamento elettrico | Corrente di commutazione nominale (A) | Raccordo del dispositivo | Attrezzatura aggiuntiva | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra | Idoneo per unità di contatto principale di corrente max. (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 4 | 3 giorni | 2 | - | - | - | 250 | - | falso | 0.5 | - | 4 | Universale | Interruttore di segnalazione | AC | 0 | 0 | 2 | falso | 4 |
Loading...
Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Contatto ausiliario, il codice articolo è il seguente: ZP-NHK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP-NHK.
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Modello
Portalampada
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo
Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale)
Tensione nominale(V)
In allegato alla consegna
Larghezza gruppo (TE)
Corrente di commutazione nominale(A)
Raccordo del dispositivo
Attrezzatura aggiuntiva
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AUX1NO+1NCDCM/DMM |
AUX1NO+1NCDMV160N |
AUX1NO+1NCDMVS160-2000 |
AZ-XHI11 |
FAZ-XAM002 |
ZP-WHK |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) | Metodo di montaggio | Modello | Portalampada | Tensione nominale (V) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V (A) | In allegato alla consegna | Larghezza gruppo (TE) | Tipo di collegamento elettrico | Corrente di commutazione nominale (A) | Raccordo del dispositivo | Attrezzatura aggiuntiva | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra | Idoneo per unità di contatto principale di corrente max. (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.90 € | 1 | 3 giorni | - | Fissaggio frontale | Montaggio superiore | Altro | - | 6 | - | - | Collegamento a vite | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
19.84 € | 1 | 3 giorni | - | Fissaggio frontale | Montaggio superiore | Altro | - | 6 | - | - | Collegamento a vite | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
31.74 € | 1 | 3 giorni | - | Fissaggio frontale | Montaggio superiore | Altro | - | 6 | - | - | Collegamento a vite | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
35.51 € | 6 | 3 giorni | 2 | - | - | - | 230 | - | falso | 0.5 | - | 3 | Universale | Interruttore ausiliario | AC | 1 | 1 | 0 | falso | 0 | |||
40.34 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | - | - | 250 | - | falso | 0.5 | - | 3 | Interruttore di sicurezza per correnti di guasto e microinterruttore (MCB) | Altro | AC | 0 | 0 | 2 | falso | 0 | |||
27.40 € | 4 | 3 giorni | 1 | - | - | - | 230 | - | falso | 0.5 | - | 3 | Universale | Interruttore ausiliario | AC | 0 | 0 | 1 | falso | 6 |