Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA
Codice componente
|
---|
MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 400 V (A) | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 230 V (A) | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 480 Y/277 V (A) | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Numero di postazioni di comando | Corrente di esercizio nominale Ie (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Possibile ripristino esterno | Possibilità di montaggio su guida | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Grado di protezione (IP) | Classe di rilascio | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di tensione per attuazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase (kW) | Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, trifase (kW) | Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V (A) | Temperatura ambiente, limite operativo superiore (°C) | Grado di protezione (NEMA) | Classe di coordinamento conforme a IEC 60947-4-3 | Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 200 | 156 | 11 | 0 | 21.7 | 20|25 | falso | falso | falso | vero | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | CLASS 10 | Collegamento a vite | DC | 5.5 | 0 | 25 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 600 Y/347 V(A) | 0 | Con trasformatore | falso |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per arresto di emergenza | falso | Numero di spie luminose | 0 | Protocollo di supporto per LON | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Con sgancio di cortocircuito | vero | Con fusibile | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tipo di avviamento del motore | Avviamento diretto | Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, trifase(kW) | 0 |
Protezione sovraccarico con compensazione della temperatura | vero |
Si trova sulla pagina di Avviamento DOL, il codice articolo è il seguente: MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 400 V(A)
Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 230 V(A)
Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 480 Y/277 V(A)
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Numero di postazioni di comando
Corrente di esercizio nominale Ie(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Possibile ripristino esterno
Possibilità di montaggio su guida
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Grado di protezione (IP)
Classe di rilascio
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Tipo di tensione per attuazione
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase(kW)
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, trifase(kW)
Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V(A)
Temperatura ambiente, limite operativo superiore(°C)
Grado di protezione (NEMA)
Classe di coordinamento conforme a IEC 60947-4-3
Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSC-D-0,4-M7(24VDC) |
MSC-D-0,63-M7(230V50HZ) |
MSC-D-0,63-M7(24VDC) |
MSC-D-32-M32(230V50HZ) |
MSC-D-32-M32(24VDC) |
MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 400 V (A) | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 230 V (A) | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 480 Y/277 V (A) | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Numero di postazioni di comando | Corrente di esercizio nominale Ie (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Possibile ripristino esterno | Possibilità di montaggio su guida | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Grado di protezione (IP) | Classe di rilascio | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di tensione per attuazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase (kW) | Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, trifase (kW) | Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V (A) | Temperatura ambiente, limite operativo superiore (°C) | Grado di protezione (NEMA) | Classe di coordinamento conforme a IEC 60947-4-3 | Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0.25|0.4 | falso | falso | falso | vero | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Collegamento a vite | DC | 0.06 | 0 | 0.4 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite | |||
150.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.4|0.63 | falso | falso | falso | vero | 230|230 | 0|0 | 0|0 | IP20 | CLASS 10 | Collegamento a vite | AC | 0.09 | 0 | 0.63 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite | |||
158.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.4|0.63 | falso | falso | falso | vero | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Collegamento a vite | DC | 0.09 | 0 | 0.63 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite | |||
360.00 € | 1 | 25 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 228 | 123.4 | 15 | 0 | 29.3 | 25|32 | falso | falso | falso | vero | 230|230 | 0|0 | 0|0 | IP00 | CLASS 10 | Collegamento a vite | AC | 7.5 | 0 | 32 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite | |||
455.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 228 | 123.4 | 15 | 0 | 29.3 | 25|32 | falso | falso | falso | vero | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | CLASS 10 | Collegamento a vite | DC | 7.5 | 0 | 32 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite | |||
517.00 € | 1 | 3 giorni | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 200 | 156 | 15 | 0 | 29.3 | 25|32 | falso | falso | falso | vero | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | CLASS 10 | Collegamento a vite | DC | 7.5 | 0 | 32 | 60 | Altro | Classe 2 | Collegamento a vite |