Guida a cappelliera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS35X7,5

Codice componente
TS35X7,​5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.02 €

20 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm Altezza(mm) 7.5 Spessore materiale(mm) 1
Lunghezza(mm) 2000 Forma del punzone Slot lunga Materiale Acciaio
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 36 Finitura superficie Galvanizzazione/zincatura elettrolitica

Si trova sulla pagina di Guida a cappelliera, il codice articolo è il seguente: TS35X7,5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS35X7,5.

Supporto tecnico