Lente, spia luminosa bianca, a filo, in rilievo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-XL-W-D17

Codice componente
M22-XL-W-D17
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.04 €

10 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 0 Altezza(mm) 8 Lente colorata Bianco
Diametro(mm) 29.6 Tipo di costruzione Tipo piatto Diametro di incasso(mm) 22
Forma della lente Profilo rotondo Etichettato vero

Si trova sulla pagina di Lente, spia luminosa bianca, a filo, in rilievo, il codice articolo è il seguente: M22-XL-W-D17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XL-W-D17.

Supporto tecnico