Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRSD1COW |
SRSD1NO |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità di incasso (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Sensore di luce con grado di protezione (IP) | Valore di luminosità del campo di regolazione (lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | Preventivo | 69.2 | 2 | IP55 | 2|2000 | ||
- | 1 | Preventivo | 65.5 | 1 | IP54 | 2|100 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Tensione nominale(V) | 230 | Frequenza nominale(Hz) | 50|60 |
---|---|---|---|---|---|
Sensore di luce a tensione nominale(V) | 0 | Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A) | 0 | Carico max della lampada a incandescenza(W) | 2300 |
Sensore di luce con lunghezza max del conduttore(m) | 100 | Lampada fluorescente a carico max(VA) | 2300 | Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA) | 2300 |
Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA) | 400 | Con spegnimento notturno programmabile | falso | Ingresso a pulsante | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Corrente di commutazione nominale(A) | 16 | Sensore di luce con classe di protezione | II |
Metodo di montaggio del sensore di luce | Montaggio a parete |
Configura
Proprietà di base
Profondità di incasso(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Sensore di luce con grado di protezione (IP)
Valore di luminosità del campo di regolazione(lx)
Tipo
Attributi opzionali