Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRCD1CO
Metodo di montaggio | Guida DIN | Profondità di incasso(mm) | 69.2 | Tensione nominale(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza nominale(Hz) | 60|60 | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Sensore di luce a tensione nominale(V) | 0 |
Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A) | 10 | Carico max della lampada a incandescenza(W) | 2600 | Sensore di luce con lunghezza max del conduttore(m) | 100 |
Lampada fluorescente a carico max(VA) | 2300 | Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA) | 2300 | Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA) | 800 |
Con spegnimento notturno programmabile | falso | Sensore di luce con grado di protezione (IP) | IP55 | Ingresso a pulsante | vero |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Corrente di commutazione nominale(A) | 16 | Valore di luminosità del campo di regolazione(lx) | 2|2000 |
Sensore di luce con classe di protezione | II | Metodo di montaggio del sensore di luce | Montaggio a parete |
Si trova sulla pagina di Interruttore di intensità della luce, il codice articolo è il seguente: SRCD1CO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRCD1CO.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali