Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EASY-E4-DC-4PE1
Codice componente
|
---|
EASY-E4-DC-4PE1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Corrente di commutazione (A) | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi analogici | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.67 € | 1 | 3 giorni | 35.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | DC | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Altezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Espandibile | vero | Con timer | falso | Con indicatore | falso |
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di uscite analogiche | 0 | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 2 | Con interfaccia ottica | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Ridondanza | falso |
Con uscita a relè | vero | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | vero | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | vero |
Dispositivo di espansione | vero | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Dispositivo base | falso | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Espansione I / O, per l'uso con easyE4 con misurazione della temperatura Pt100, Pt1000 o Ni1000, 24 V DC, 24 V DC, espansione ingressi (numero) analogico: 4, terminale a vite, il codice articolo è il seguente: EASY-E4-DC-4PE1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EASY-E4-DC-4PE1.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Corrente di commutazione(A)
Numero di ingressi digitali
Numero di uscite digitali
Numero di ingressi analogici
Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EASY-E4-AC-16RE1 |
EASY-E4-AC-8RE1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Corrente di commutazione (A) | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi analogici | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.67 € | 1 | 3 giorni | 71.5 | 5 | 8 | 8 | 0 | AC/DC | 85|264 | 85|264 | 85|264 | ||
94.13 € | 1 | 3 giorni | 35.5 | 5 | 4 | 4 | 0 | AC/DC | 85|264 | 85|264 | 85|264 |