Relè di controllo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EASY-E4-DC-12TC1
EASY-E4-DC-12TCX1
EASY-E4-UC-12RC1
EASY-E4-UC-12RCX1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di commutazione
(A)
Con indicatore Tipo di tensione della tensione di alimentazione Con uscita a relè Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)

195.77 €

1 9 giorni 0.5veroDCfalso0|00|020.4|28.8

165.16 €

1 4 giorni 0.5falsoDCfalso0|00|020.4|28.8

206.45 €

1 16 giorni 8veroAC/DCvero20.4|28.820.4|28.810.2|28.8

177.13 €

1 4 giorni 8falsoAC/DCvero20.4|28.820.4|28.810.2|28.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Larghezza(mm) 71.5 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 58 Espandibile vero Con timer vero
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 8 Numero di uscite digitali 4
Numero di ingressi analogici 4 Numero di uscite analogiche 0 Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 1 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS vero Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ridondanza falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore vero
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero Dispositivo di espansione falso
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Dispositivo base vero
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico