Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EASY-BOX-802-SWD-USB
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Larghezza(mm) | 35 | Altezza(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 125.5 | Espandibile | vero | Corrente di commutazione(A) | 0 |
Con timer | vero | Con indicatore | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
Numero di ingressi digitali | 0 | Numero di uscite digitali | 0 | Numero di ingressi analogici | 0 |
Numero di uscite analogiche | 0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 3 | Con interfaccia ottica | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Ridondanza | falso |
Con uscita a relè | falso | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | Nessuno | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | vero |
Dispositivo di espansione | falso | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Dispositivo base | vero | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 20.4|28.8 | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Kit di base, EASY802-DC-SWD, EU4A-RJ45-USB-CAB1 ed easySoft-Pro, il codice articolo è il seguente: EASY-BOX-802-SWD-USB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EASY-BOX-802-SWD-USB.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali