Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFD-TAP13-PT-A |
MFD-TAP13-PT-B |
MFD-TP12-PT-A |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di uscite analogiche | Uscita, tensione | Risoluzione delle uscite analogiche (Punta) | Ingressi analogici configurabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 89 | 90 | 25 | 1 | vero | 12 | vero | ||
1 | Preventivo | 90 | 25 | 89 | 1 | vero | 12 | falso | ||
1 | Preventivo | 90 | 25 | 89 | 0 | falso | 0 | falso |
Loading...
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi analogici | 2 | Ingresso, corrente | falso |
---|---|---|---|---|---|
Ingresso, tensione | vero | Ingresso, resistore | falso | Ingresso, termometro resistenza | vero |
Ingresso, termocoppia | falso | Segnale di ingresso, configurabile | vero | Uscita, corrente | falso |
Segnale di uscita configurabile | falso | Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) | 12 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Uscite analogiche configurabili | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di uscite analogiche
Uscita, tensione
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta)
Ingressi analogici configurabili
Attributi opzionali