Modulo bus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EASY205-ASI
EASY221-CO
EASY222-DN
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per DeviceNet
1 Preventivo verofalsofalso
1 Preventivo falsoverofalso
1 Preventivo falsofalsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Larghezza(mm) 36 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 60 Espandibile vero Corrente di commutazione(A) 0
Con timer falso Con indicatore falso Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi digitali 0 Numero di uscite digitali 0 Numero di ingressi analogici 0
Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ridondanza falso
Con uscita a relè falso Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Nessuno Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero
Dispositivo di espansione vero Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso
Dispositivo base falso Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 20.4|28.8 Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso
Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico