Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EASY-E4-DC-16TE1
Codice componente
|
---|
EASY-E4-DC-16TE1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Espandibile | Corrente di commutazione (A) | Tipo di accessorio | Con timer | Con indicatore | Idoneità per funzioni di sicurezza | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite analogiche | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Protocollo di supporto per LON | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | Numero di interfacce HW RS-232 | Numero di interfacce HW RS-422 | Numero di interfacce HW RS-485 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | Numero di interfacce HW USB | Numero di interfacce hardware parallele | Numero di interfacce HW altro | Con interfaccia ottica | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per INTERBUS | Protocollo di supporto per KNX | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per Data Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Ridondanza | Con uscita a relè | Possibilità di montaggio su guida | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | Grado di protezione (IP) | Protocollo di supporto per SERCOS | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | Categoria conforme a EN 954-1 | Numero di interfacce PROFINET | Numero di interfacce hardware wireless | Possibilità di montaggio anteriore | Possibilità di montaggio in rack | Montaggio a parete/montaggio diretto | Dispositivo di espansione | Standard radio Bluetooth | Standard radio WLAN 802.11 | Dispositivo base | Master di collegamento IO | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | Protocollo di supporto per PROFINET IO | Protocollo di supporto per PROFIsafe | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | Tensione di alimentazione AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) | Standard radio GPRS | Standard radio GSM | Standard radio UMTS | SIL conforme a IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.67 € | 1 | 3 giorni | falso | 71.5 | 90 | 58 | vero | 0.5 | - | falso | falso | falso | 8 | 8 | 0 | 0 | DC | falso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | Nessuno | Nessuno | falso | falso | IP20 | falso | falso | — | 0 | 0 | vero | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | Nessuno | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falso | falso | falso | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Espansione I / O, il codice articolo è il seguente: EASY-E4-DC-16TE1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EASY-E4-DC-16TE1.
Configura
Proprietà di base
Tipo di accessorio
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Espandibile
Corrente di commutazione(A)
Con timer
Con indicatore
Idoneità per funzioni di sicurezza
Numero di ingressi digitali
Numero di uscite digitali
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite analogiche
Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Protocollo di supporto per LON
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
Numero di interfacce HW RS-232
Numero di interfacce HW RS-422
Numero di interfacce HW RS-485
Numero di interfacce hardware TTY seriali
Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele
Numero di interfacce HW altro
Con interfaccia ottica
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per INTERBUS
Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Ridondanza
Con uscita a relè
Possibilità di montaggio su guida
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Agente operativo aggiunto (Ex ia)
Agente operativo aggiunto (Ex ib)
Grado di protezione (IP)
Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET
Numero di interfacce hardware wireless
Possibilità di montaggio anteriore
Possibilità di montaggio in rack
Montaggio a parete/montaggio diretto
Dispositivo di espansione
Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11
Dispositivo base
Master di collegamento IO
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA
Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione DC(V)
Standard radio GPRS
Standard radio GSM
Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DXG-EXT-3RO |
DXG-EXT-6DI |
DXG-EXT-THER1 |
EASY-E4-DC-6AE1 |
EASY-E4-DC-8TE1 |
EASY-E4-UC-16RE1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Espandibile | Corrente di commutazione (A) | Tipo di accessorio | Con timer | Con indicatore | Idoneità per funzioni di sicurezza | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite analogiche | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Protocollo di supporto per LON | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | Numero di interfacce HW RS-232 | Numero di interfacce HW RS-422 | Numero di interfacce HW RS-485 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | Numero di interfacce HW USB | Numero di interfacce hardware parallele | Numero di interfacce HW altro | Con interfaccia ottica | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per INTERBUS | Protocollo di supporto per KNX | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per Data Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Ridondanza | Con uscita a relè | Possibilità di montaggio su guida | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | Grado di protezione (IP) | Protocollo di supporto per SERCOS | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | Categoria conforme a EN 954-1 | Numero di interfacce PROFINET | Numero di interfacce hardware wireless | Possibilità di montaggio anteriore | Possibilità di montaggio in rack | Montaggio a parete/montaggio diretto | Dispositivo di espansione | Standard radio Bluetooth | Standard radio WLAN 802.11 | Dispositivo base | Master di collegamento IO | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | Protocollo di supporto per PROFINET IO | Protocollo di supporto per PROFIsafe | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | Tensione di alimentazione AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) | Standard radio GPRS | Standard radio GSM | Standard radio UMTS | SIL conforme a IEC 61508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.22 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.92 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
160.00 € | 1 | 3 giorni | falso | 35.5 | 90 | 58 | vero | 0.5 | - | falso | falso | falso | 0 | 0 | 4 | 2 | DC | falso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | Nessuno | Nessuno | falso | falso | IP20 | falso | falso | — | 0 | 0 | vero | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | Nessuno | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falso | falso | falso | Nessuno | ||
90.67 € | 1 | 3 giorni | falso | 35.5 | 90 | 58 | vero | 0.5 | - | falso | falso | falso | 4 | 4 | 0 | 0 | DC | falso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | Nessuno | Nessuno | falso | falso | IP20 | falso | falso | — | 0 | 0 | vero | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | Nessuno | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falso | falso | falso | Nessuno | ||
158.67 € | 1 | 3 giorni | falso | 71.5 | 90 | 58 | vero | 5 | - | falso | falso | falso | 8 | 8 | 0 | 0 | AC/DC | falso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | Nessuno | Nessuno | falso | falso | IP20 | falso | falso | — | 0 | 0 | vero | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | Nessuno | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 10.2|28.8 | falso | falso | falso | Nessuno |