LED (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A22-LED-Y

Codice componente
A22-LED-Y
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore Presa Temperatura del colore
(K)
Angolo fascio luminoso
(°)
Tipo di tensione Consumo energetico
(VA)
Lunghezza totale
(mm)
Classe di efficienza energetica Profilo lampada Lunghezza
(mm)
Cripton Idoneo per torce Idoneo per puntatore Alogeno Tecnologia Xeno Tensione lampada
(V)
Consumo di energia ponderato in 1.000 ore
(kWh)
Potenza lampada
(W)
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda

10.66 €

10 5 giorni 15-GialloBA9s0---0Altro-falsofalsoverofalsoLEDfalso24|30-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Flusso luminoso(lm) 0 Diametro(mm) 0 Durata media nominale(a) 100000

Si trova sulla pagina di LED, il codice articolo è il seguente: A22-LED-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A22-LED-Y.

Tipologia prodotto

Codice componente
A22-LED-G
A22-LED-R
A22-LED-W
LEDWB-W
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore Presa Temperatura del colore
(K)
Angolo fascio luminoso
(°)
Tipo di tensione Consumo energetico
(VA)
Lunghezza totale
(mm)
Classe di efficienza energetica Profilo lampada Lunghezza
(mm)
Cripton Idoneo per torce Idoneo per puntatore Alogeno Tecnologia Xeno Tensione lampada
(V)
Consumo di energia ponderato in 1.000 ore
(kWh)
Potenza lampada
(W)
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda

10.66 €

10 5 giorni 15-VerdeBA9s0---0Altro-falsofalsoverofalsoLEDfalso24|30-

10.66 €

10 5 giorni 15-RossoBA9s0---0Altro-falsofalsoverofalsoLEDfalso24|30-

10.66 €

10 3 giorni 15-BiancoBA9s0---0Altro-falsofalsoverofalsoLEDfalso24|30-

15.70 €

1 Stesso giorno

Stock

12.530Bianco--360DC0.2505-Non applicabile-0-------240--

Supporto tecnico