Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEDWB-W
Codice componente
|
---|
LEDWB-W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore | Presa | Temperatura del colore (K) | Angolo fascio luminoso (°) | Tipo di tensione | Consumo energetico (VA) | Lunghezza totale (mm) | Classe di efficienza energetica | Profilo lampada | Lunghezza (mm) | Cripton | Idoneo per torce | Idoneo per puntatore | Alogeno | Tecnologia | Xeno | Tensione lampada (V) | Consumo di energia ponderato in 1.000 ore (kWh) | Potenza lampada (W) | Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12.5 | 30 | Bianco | - | - | 360 | DC | 0.2505 | - | Non applicabile | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
Loading...
Flusso luminoso(lm) | 0 | Diametro(mm) | 0 | Durata media nominale(a) | 100000 |
---|
Si trova sulla pagina di LED, il codice articolo è il seguente: LEDWB-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEDWB-W.
Configura
Stock
Proprietà di base
Presa
Temperatura del colore(K)
Lunghezza totale(mm)
Profilo lampada
Cripton
Idoneo per torce
Idoneo per puntatore
Alogeno
Tecnologia
Xeno
Tensione lampada(V)
Potenza lampada(W)
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda
Tipo
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Colore
Angolo fascio luminoso(°)
Tipo di tensione
Consumo energetico(VA)
Classe di efficienza energetica
Lunghezza(mm)
Consumo di energia ponderato in 1.000 ore(kWh)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A22-LED-G |
A22-LED-R |
A22-LED-W |
A22-LED-Y |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore | Presa | Temperatura del colore (K) | Angolo fascio luminoso (°) | Tipo di tensione | Consumo energetico (VA) | Lunghezza totale (mm) | Classe di efficienza energetica | Profilo lampada | Lunghezza (mm) | Cripton | Idoneo per torce | Idoneo per puntatore | Alogeno | Tecnologia | Xeno | Tensione lampada (V) | Consumo di energia ponderato in 1.000 ore (kWh) | Potenza lampada (W) | Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 10 | 5 giorni | 15 | - | Verde | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Altro | - | falso | falso | vero | falso | LED | falso | 24|30 | - | — | — | |||
10.66 € | 10 | 5 giorni | 15 | - | Rosso | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Altro | - | falso | falso | vero | falso | LED | falso | 24|30 | - | — | — | |||
10.66 € | 10 | 3 giorni | 15 | - | Bianco | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Altro | - | falso | falso | vero | falso | LED | falso | 24|30 | - | — | — | |||
10.66 € | 10 | 5 giorni | 15 | - | Giallo | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Altro | - | falso | falso | vero | falso | LED | falso | 24|30 | - | — | — |