Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL4-L120
Codice componente
|
---|
SL4-L120 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Presa | Temperatura del colore (K) | Profilo lampada | Tecnologia | Durata media nominale (a) | Tensione lampada (V) | Potenza lampada (W) | Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 36 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 120|120 | 4|4 | vero |
Loading...
Colore | Nessuno | Flusso luminoso(lm) | 0 | Lunghezza totale(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 0 | Classe di efficienza energetica | — | Cripton | falso |
Idoneo per torce | falso | Idoneo per puntatore | vero | Alogeno | falso |
Xeno | falso |
Si trova sulla pagina di Lampada a filamento, il codice articolo è il seguente: SL4-L120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL4-L120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corrente nominale(A)
Presa
Temperatura del colore(K)
Profilo lampada
Tecnologia
Durata media nominale(a)
Tensione lampada(V)
Potenza lampada(W)
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A22-GL130 |
A22-GL24 |
SL4-L230 |
SL4-L24 |
SL7-L120 |
SL7-L230 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Presa | Temperatura del colore (K) | Profilo lampada | Tecnologia | Durata media nominale (a) | Tensione lampada (V) | Potenza lampada (W) | Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Preventivo | 22 | BA9s | 0 | Forma a pera | LED | 2000 | 130|130 | — | — | |||
- | - | 100 | Preventivo | 83 | BA9s | 0 | Forma a pera | LED | 5000 | 24|24 | — | — | ||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 230|230 | 4|4 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 24|24 | 4|4 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 120|120 | 7|7 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 230|230 | 6.5|6.5 | vero |