Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DII-SO/25/3-R |
DII-SO/25/3-R-PS |
DIII-SO/63/3-R |
DIII-SO/63/3-R-PS |
Z-D02/R/3-36 |
Z-D02/R/3-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modello | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni della costruzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.76 € | 10 | 4 giorni | Anello montato | 25 | 500 | DII | ||
28.76 € | 10 | 4 giorni | Vite montata | 25 | 500 | DII | ||
34.34 € | 10 | 4 giorni | Anello montato | 63 | 690 | DIII | ||
24.24 € | 10 | 42 giorni | Vite montata | 63 | 690 | DIII | ||
25.85 € | 10 | 5 giorni | - | 63 | 400 | D02 | ||
28.96 € | 10 | 8 giorni | - | 63 | 400 | D02 |
Loading...
Metodo di montaggio | Sistema a guida | Numero di poli | 3 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione con copertura | falso |
Configura
Proprietà di base
Modello
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni della costruzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali