Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBA-XSM
Distanza barra di distribuzione(mm) | 0 | Armamento della guida di montaggio | Nessuno | Spessore max barra di distribuzione(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dell'adattatore(mm) | 9 | Larghezza della guida(mm) | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Nessuno |
Spessore min barra di distribuzione(mm) | 0 | Ingresso corrente nominale(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Protezione angolare per adattatori per barre di distribuzione, il codice articolo è il seguente: BBA-XSM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBA-XSM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali