Piastra divisoria (BPZ-SCH202)

Piastra divisoria BPZ-SCH202

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BPZ-SCH202

Marca: EATON

Prezzo: 34.11

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Colore: -

Larghezza: 250 mm

Altezza: 2000 mm

Numero RAL: -

Protezione superficie: Adescato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPZ-SCH202

Codice componente
BPZ-SCH202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero RAL Protezione superficie Con inserimento cavo Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Spaziatura modulare
(mm)
Tipo di costruzione Con aperture per connettori Materiale Numero di unità di altezza Con bloccaggio Finitura superficie A prova di arco Per forma di separazione interna 2a Per forma di separazione interna 2b Per forma di separazione interna 3a Per forma di separazione interna 3b Per forma di separazione interna 4a Per forma di separazione interna 4b

34.11 €

1 14 giorni -2502000-Adescato-----veroPlastica---falso------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Piastra divisoria, il codice articolo è il seguente: BPZ-SCH202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-SCH202.

Tipologia prodotto

Codice componente
XPBMB0604
XPBMB0606
XPBMB0608
XPBMB0610
XPFCB04
XPIXBCB-H-0602
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero RAL Protezione superficie Con inserimento cavo Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Spaziatura modulare
(mm)
Tipo di costruzione Con aperture per connettori Materiale Numero di unità di altezza Con bloccaggio Finitura superficie A prova di arco Per forma di separazione interna 2a Per forma di separazione interna 2b Per forma di separazione interna 3a Per forma di separazione interna 3b Per forma di separazione interna 4a Per forma di separazione interna 4b

106.22 €

1 7 giorni Acciaio inossidabile3146420-falso425812.5Kit di montaggio-Acciaio0falsoTipo galvanizzato-veroveroveroveroverovero

127.19 €

1 8 giorni Acciaio inossidabile4896420-falso600812.5Kit di montaggio-Acciaio0falsoTipo galvanizzato-veroveroveroveroverovero

149.34 €

1 5 giorni Acciaio inossidabile6896420-falso800812.5Kit di montaggio-Acciaio0falsoTipo galvanizzato-veroveroveroveroverovero

173.09 €

1 17 giorni Acciaio inossidabile8896420-falso1000012.5Kit di montaggio-Acciaio0falsoTipo galvanizzato-veroveroveroveroverovero

326.29 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile42510500-falso42580012.5Kit di montaggio-Acciaio inossidabile0falsoAltro-veroveroveroveroverovero

377.90 €

1 4 giorni Rosso600370-falso60020012.5Parte singola-Plastica0falsoAltro-veroveroveroveroverovero

Supporto tecnico