Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFD-AC-CP8-ME
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Profondità di incasso(mm) | 30 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Diagonale schermo(poll.) | 0 | Temperatura di esercizio(°C) | 25|55 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 3 |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Con display a colori | falso |
Numero di colori del display | 0 | Numero di pixel, orizzontale | 0 | Numero di pixel, verticale | 0 |
Numero di pulsanti funzione, programmabile | 9 | Con tastiera numerica | falso | Con tastiera alfanumerica | falso |
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | 32 | Con indicazione del messaggio | vero | Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | falso |
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | vero | Valore predefinito del processo (input) possibile | vero | Con ricette | falso |
Numero di livelli di password | 1 | Con uscita stampante | falso | Numero di lingue online | 256 |
Componenti software aggiuntivi, caricabili | vero | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 | Con interfacce SW | vero |
Larghezza della parte anteriore(mm) | 0 | Altezza della parte anteriore(mm) | 0 | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 85|264 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 85|264 | Tensione di alimentazione DC(V) | 0|0 |
Tipo di display | Altro | Numero di scale di grigi/scale di blu del display | 0 | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | Numero di pulsanti con LED | 0 |
Numero di pulsanti di sistema | 0 | Tecnologia touch | Nessuno | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 1 |
Si trova sulla pagina di Unità di elaborazione centrale / unità di alimentazione, il codice articolo è il seguente: MFD-AC-CP8-ME.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFD-AC-CP8-ME.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali