Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ES4P-221-DMXD1 |
ES4P-221-DMXX1 |
ES4P-221-DRXD1 |
ES4P-221-DRXX1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con indicatore | Numero di uscite digitali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,083.75 € | 1 | 3 giorni | vero | 5 | |||
1,027.50 € | 1 | 3 giorni | falso | 5 | |||
1,111.25 € | 1 | 5 giorni | vero | 4 | |||
1,058.75 € | 1 | 5 giorni | falso | 4 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Larghezza(mm) | 107.5 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 72 | Espandibile | vero | Corrente di commutazione(A) | 8 |
Con timer | vero | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Numero di ingressi digitali | 14 |
Numero di ingressi analogici | 0 | Numero di uscite analogiche | 4 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 1 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 3 |
Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero |
Ridondanza | vero | Con uscita a relè | vero | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | 4 | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | vero | Dispositivo di espansione | falso | Standard radio Bluetooth | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Dispositivo base | vero | Master di collegamento IO | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello E | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 20.4|28.8 | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | 3 |
Configura
Proprietà di base
Con indicatore
Numero di uscite digitali
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali