Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-SWL24/SS
Tipo di tensione | AC | Profondità di incasso(mm) | 80 | Tensione nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza max della lampada(W) | 0 | Tipo di lampada | LED | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 |
Calotta colorata | Altro | Portalampada | Altro | Grado di protezione (IP) | IP40 |
Si trova sulla pagina di Interruttore con LED, 24 AC / DC, 2 NA, 16 A, arancione, 1HP, il codice articolo è il seguente: Z-SWL24/SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SWL24/SS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali